Publikovat produkty
747110 TEMPOSTOP time flow shower kit
DELABIE

747110 TEMPOSTOP time flow shower kit

Time flow shower kit for cross wall installation: TEMPOSTOP time flow valve M½" for mixed water supply. For walls ≤ 200mm. Time flow ~15 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated ROUND shower head, tamperproof and scale-resistant with automatic flow rate regulation. Chrome-plated metal control. Concealed fixing and anti-rotating pin. Threaded rods can be cut to size. AB anti-blocking system: water only flows when push-button is released. 30-year warranty. [Formerly ref: 747214]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota747110
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)61
  • Šířka (mm)70
  • Hloubka (mm)35
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1243
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika