Publikovat produkty
749310 TEMPOSOFT time flow shower panel
DELABIE

749310 TEMPOSOFT time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium panel for wall-mounted, exposed installation. TEMPOSOFT time flow shower valve for mixed water supply. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant, fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation. M½" mixed water connection Concealed inlet via flexible hose. Concealed fixings. Filter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota749310
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011613
  • Název ETIMShower column/panel
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika