Publikovat produkty
749350 TEMPOSOFT time flow shower panel
DELABIE

749350 TEMPOSOFT time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet supply for mixed water via in-line stopcock M½". TEMPOSOFT time flow control for mixed water. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Sliding handset on chrome-plated rail with flexible. Concealed fixings. Filter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota749350
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1243
  • Šířka (mm)210
  • Hloubka (mm)156
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)4098
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika