Publikovat produkty
749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve
DELABIE

749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve

Time flow shower valve for panels: TEMPOSOFT 2 M½" time flow valve for mixed water supply. For panels or dry walls 7mm max. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate pre-set at 6 lpm at 3 bar, can be adjusted. Solid brass body. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing box. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensates can drain away (see installation guide).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota749870
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika