Publikovat produkty
790300 TEMPOMIX time flow shower panel
DELABIE

790300 TEMPOMIX time flow shower panel

Time flow shower panel with fixed shower head: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet via stopcocks M½". TEMPOMIX shower mixer with adjustable maximum temperature limiter. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant, fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota790300
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika