Publikovat produkty
792459 SECURITHERM electronic shower kit
792459 SECURITHERM electronic shower kit
    DELABIE

    792459 SECURITHERM electronic shower kit

    Recessed thermostatic electronic shower, kit 2/2: Tamperproof polished satin stainless steel control plate 195 x 220mm. SECURITHERM thermostatic shower mixer ¾". Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Adjustable temperature from 32° to 40°C, pre-set at 38°C. Battery-operated with CR-P2 223 6V Lithium battery. Infrared presence detection. Shower starts when hand is 4cm from the sensor. Shuts off voluntarily or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate set at 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Concealed fixings, M½" stopcocks. Integrated non-return valves and filters. Chrome-plated Bayblend® control knob. Electronic shower kit suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with recessed waterproof housing ref. 792BOX.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota792459
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)195
    • Šířka (mm)221
    • Hloubka (mm)53
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2520
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika