Publikovat produkty
794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
DELABIE

794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

Deck-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation on the push-button. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated stainless steel body, 250mm height for deck-mounting. F3/8" PEX flexibles with filters and non-return valves. Fixing reinforced by back-nut. Adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota794120BK
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBasin mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-07-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)316
  • Šířka (mm)46
  • Hloubka (mm)248
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010938
  • Název ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika