Publikovat produkty
801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Single jet shower kit: - chrome-plated stainless steel shower rail Ø 22mm, overall length 700mm with 590mm centres, can be cut to size, - a sliding shower head holder, can be adjusted in height and inclined, - transparent soap dish, - smooth, BICOLOR PVC flexible hose in food-grade metallo-plastic PVC, L. 1.50m (ref. 834T1), - chrome-plated scale-resistant single jet shower head Ø 70mm, rain effect (ref. 811).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota801
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1154
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1987
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika