Publikovat produkty
981142 Fixed cast spout
DELABIE

981142 Fixed cast spout

Spout L. 140mm, H. 120mm, M½". Reinforced fixing by 3 stainless steel screws. Chrome-plated solid brass. Scale-resistant flow straightener regulated at 3 lpm. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota981142
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBasin mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-09-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)149
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)179
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)635
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika