Publikovat produkty
H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer
DELABIE

H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer

SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer: Mixer with anti-scalding safety: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. 1/4-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control from 25 - 40°C with maximum temperature limiter set at 38°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and CLASSIC controls. M1/2" shower outlet. Filters and non-return valves F3/4" integrated on the inlets. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors, M1/2" M3/4". Ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH9739
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)65
  • Šířka (mm)282
  • Hloubka (mm)107
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1771
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Číslo OmniClass23-31 11 19 11
  • Název OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika