Publikovat produkty
F7EV1002 TEMPOMATIC 7 electronic tap
DELABIE

F7EV1002 TEMPOMATIC 7 electronic tap

Deck-mounted electronic basin tap.

230/6.75V mains supply or battery-operated with CR-P2 6V Lithium batteries (To be ordered separately).

Infrared presence sensor in the tap body.

Integrated 5.7 lpm flow rate regulator.

Adjustable, vandal-resistant aerator.

Adjustable duty flush (~ 30 seconds every 24 hours since last use).

316 stainless steel body, satin finish.

F3/8" PEX flexibles with filter.

Fixing reinforced by back-nut.

Anti-blocking security.

Drop height: 245mm.

Suitable for people with reduced mobility.

30-year warranty.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF7EV1002
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBasin tap
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)295
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)2.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText