Publikovat produkty
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser

    BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser

    Counter mounted liquid soap dispenser.
    Specifikace
    • Mounted through countertop or basin for the ultimate prestigious washroom Robust chrome plated brass body Polished chrome finish Hole Ø in counter: 25-35mm Convenient counter top filling Supplied complete with 1,000ml bottle Non rotating counter top soap dispenser Quality non-drip pump Please note – not suitable for use with a multifeed system Uses Standard Liquid Hand Soap and Anti Bacterial Soap WELL Standard compliant
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBC628-4
    • Skupina výrobkůSoap Dispensers
    • Skupina produktůManual
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)69
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)55
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálMosaz
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers