Publikovat produkty
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    Surface mounted liquid soap dispenser vertical.
    Specifikace
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin, mirror polish and white metal finishes available 1200ml capacity - bulk fill Lockable Suitable for standard liquid hand soap only Complies with the following certifications; Doc M BC923 Brushed Satin finish BC923B Mirror Polished finish BC923-WM White Metal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBC923
    • Skupina výrobkůSoap Dispensers
    • Skupina produktůManual
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)206
    • Šířka (mm)121
    • Hloubka (mm)72
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers