Publikovat produkty
BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser
BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser

    BC925 Dolphin Stainless Steel Mini Jumbo Dispenser

    A wall mounted toilet tissue dispenser, with 250 m roll capacity.
    Specifikace
    • Mini jumbo toilet roll dispenser Lockable High quality stainless steel Full stainless steel back for secure mounting Inner core diameter: 2.25" BC925 - Jumbo toilet roll holder BC925 Brushed Satin Finish BC925B Mirror Polish Finish BC925W White Metal Finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBC925
    • Skupina výrobkůToilet Roll Holder
    • Skupina produktůDispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)273
    • Šířka (mm)273
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders