Publikovat produkty
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
    Dornbracht

    13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm

    WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
      • 150 mm projection
      • cascade
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13415979
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShowers - Spa Showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.36
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011421
    • Název ETIMOutlet for sanitary taps