Publikovat produkty
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
    Dornbracht

    13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

    CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

      • 00 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • height of mixer 125 mm
      • height up to aerator 108 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13612705
    • Skupina výrobkůCL 1
    • Skupina produktůCL.1
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.22
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011421
    • Název ETIMOutlet for sanitary taps