Publikovat produkty
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste 130 mm 

      Spojte se se značkou Dornbracht

      Specifikace
      • Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste 130 mm

        • 130 mm projection
        • fixed spout
        • circular, air-enriched flow
        • height of mixer 95 mm
        • height up to aerator 75 mm
        • hole diameter 35 mm
        • 1/2" connection
        • max. flow 5.7 l/min
        • lead-free

        For Touchfree control please order eSet Touchfree WITH or WITHOUT temperature adjustment

        Available in chrome, matt black, chrome matt

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota13700845
      • Skupina výrobkůLisse
      • Skupina produktůLISSÉ
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2022-03-11
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálMosaz
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)1.56
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
      • Klasifikace IFCVentil
      • Kód ETIMEC011421
      • Název ETIMOutlet for sanitary taps
      • Číslo OmniClass23-31 11 00
      • Název OmniClassFaucets