Publikovat produkty
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
    Dornbracht

    13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

      • 210 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13801845
    • Skupina výrobkůLisse
    • Skupina produktůLISSÉ
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.26
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011421
    • Název ETIMOutlet for sanitary taps