Publikovat produkty
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13805811 CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste

    CYO Wall-mounted basin spout without pop-up waste

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
      • 190 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum matt, Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessories is needed 3508597090 Concealed wall elbow

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13805811
    • Skupina výrobkůCYO
    • Skupina produktůCYO
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.38
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011421
    • Název ETIMOutlet for sanitary taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets