Publikovat produkty
20006706 CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot
20006706 CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot
20006706 CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot
    Dornbracht

    20006706 CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot

    CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot

      • with CASCADE structure
      • hole diameter 32 mm
      • rosette 60 x 47 mm

       Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota20006706
    • Skupina výrobkůCL 1
    • Skupina produktůCL.1
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.69
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011344
    • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices