Publikovat produkty
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
    Dornbracht

    20713782FF0010 MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 6-1/2"

    Specifikace
    • MEM Three-hole basin mixer with pop-up waste 6-1/2"

      • 6-1/2" Projection
      • US drain with overflow
      • Rigid spout
      • Rectangular aerated stream
      • Total height 10-7/8"
      • Height to aerator/spout outlet 6-3/4"
      • Spout hole diameter 1-3/8"
      • Valve hole diameter 1-1/4"
      • Flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)
      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota20713782FF0010
    • Skupina výrobkůMEM
    • Skupina produktůMEM
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.63
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures