Publikovat produkty
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
    Dornbracht

    27632809 VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • VAIA Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 347 mm
      • height up to aerator 244 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter single-lever mixer 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for spout Ø 60mm
      • rosette for single-lever mixer Ø 55mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 60mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27632809
    • Skupina výrobkůVaia
    • Skupina produktůTub faucets - Deck mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.51
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets