Publikovat produkty
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm
    Dornbracht

    28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm

    28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • 28304970 Series–various Metal shower hose 1_2 x 3_8 x 1500 mm

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28304970
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShowers - Spray hoses, holders and slide bars
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.37
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEC011535
    • Název ETIMShower hose
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures