Publikovat produkty
28518710 LULU Body spray without volume control
28518710 LULU Body spray without volume control
    Dornbracht

    28518710 LULU Body spray without volume control

    28518710 LULU Body spray without volume control

    Specifikace
    • 28518710 LULU Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • anti-scale system
      • rosette 78 x 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28518710
    • Skupina výrobkůLulu
    • Skupina produktůLULU
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.62
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures