Publikovat produkty
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
    Dornbracht

    29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

      • rosette 60 x 60 mm
      • hole diameter 35 mm
      • max. flow 35.7 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota29300670
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShower / Tub Trims - Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets