Publikovat produkty
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
    Dornbracht

    30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

    Tara. Wall-mounted valve cold water 5-1/2"

    Specifikace
    • Tara. Wall-mounted valve cold water 5-1/2"

      • 5-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Adapter, male thread 3/4"
      • 1-1/4" hole diameter
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota30010892FF0010
    • Skupina výrobkůTara.
    • Skupina produktůLavatory faucets - Wall mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.71
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011375
    • Název ETIMWater tap