Publikovat produkty
33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste

    33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste 123 mm

    Specifikace
    • 33525665 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste 123 mm

      • 123 mm projection 
      • progressive cartridge
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 272 mm
      • height up to aerator 202 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33525665
    • Skupina výrobkůMeta
    • Skupina produktůMETA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.09
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika