Publikovat produkty
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
    Dornbracht

    33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota33539662FF0010
    • Skupina výrobkůMeta
    • Skupina produktůMETA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.31
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures