Publikovat produkty
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
    Dornbracht

    34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower

    34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • 34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower

      • shower with fixed riser projection 420 mm
      • rain shower Ø 200mm
      • rain shower with anti-scale system
      • max. rainshower flow 9 l/min
      • rotary diverter for fixed-riser shower/hand shower
      • height of fittings up to rain shower (bottom edge) 985mm
      • height of fittings up to top edge of elbow 1160mm
      • two-part push-on rosette Ø 65 mm
      • rosette for shower holder Ø 65mm
      • rosette for wall mounting Ø 60mm
      • gauge 150 mm - 13 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" connection
      • Pipe diameter 20 mm

      This article does not include a hand shower!
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota34459360
    • Skupina výrobkůMadison
    • Skupina produktůMADISON
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.38
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2090
    • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika