Publikovat produkty
35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer
Dornbracht

35020970 Dornbracht Concealed single-lever mixer

Dornbracht Concealed single-lever mixer
Specifikace
  • Dornbracht Concealed single-lever mixer

    • lead-free, dezincification resistant
    • 2x back flow preventer
    • 2x supply connection 1/2" female thread (cold/hot), DN 15
    • 3x outlet G 1/2"
    • 2x integrated supply stop
    • dust cover
    • anti-water packing
    • sound and thermal insulation
    • gauge 60 mm

    This product can be combined with the xGrid track. For more details, see page ZZZ.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35020970
  • Skupina výrobkůGeneric
  • Skupina produktůConcealed Roughs - Mixer Roughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)2.66
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011327
  • Název ETIMBuilt-in mixing tap
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika