Publikovat produkty
35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter
Dornbracht

35124970FF0010 Dornbracht Concealed two-way diverter

Dornbracht Concealed two-way diverter
Specifikace
  • Dornbracht Concealed two-way diverter

    • brass, lead free
    • 2x female thread 1/2" connections
    • 2x outlet 1/2"
    • Shaft and sleeve can be cut to length
    • Mud guard
    • Water protection
    • Sound insulation
    • Codes & Standards
    • California Energy Commission (CEC)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35124970FF0010
  • Skupina výrobkůGeneric
  • Skupina produktůConcealed Roughs - Diverter Roughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.97
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011416
  • Název ETIMDiverter tap