Publikovat produkty
35521970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"
Dornbracht

35521970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"

xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"
Specifikace
  • xTOOL Concealed thermostat module with 2 valves 3/4"

    • brass, lead free
    • 2x back flow preventer
    • 2x Connection 3/4" IT (cold/warm), DN 15
    • 1x female thread 3/4" outlet for additional valves
    • 2x female thread 3/4" outlet, right/left alternatively
    • 3x Mud guard
    • 3x Water protection
    • Sound insulation
    • Integrated supply stops
    • Center to center 4-3/4"

    Codes & Standards

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35521970FF0010
  • Skupina výrobkůGeneric
  • Skupina produktůConcealed Roughs - Thermostat Roughs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)4.15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011327
  • Název ETIMBuilt-in mixing tap
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets