Publikovat produkty
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
    Dornbracht

    36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

    Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

      • automatic diverter
      • cover plate Ø 150 mm

      Fits Meta, Tara.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessoey is needed   3502097090 Concealed single-lever mixer -

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota36120660
    • Skupina výrobkůGeneric
    • Skupina produktůShower / Tub Trims - Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.96
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011327
    • Název ETIMBuilt-in mixing tap
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets