Publikovat produkty
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
        Fits Meta, Tara., VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota36501979
      • Skupina výrobkůGeneric
      • Skupina produktůShower / Tub Trims - Thermostats
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2021-10-19
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálMosaz
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)1.02
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Kód ETIMEC011327
      • Název ETIMBuilt-in mixing tap
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Číslo OmniClass23-31 11 00
      • Název OmniClassFaucets