Publikovat produkty
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Spojte se se značkou Dornbracht

    Specifikace
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -



      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota36503985
      • Skupina výrobkůGeneric
      • Skupina produktůShower / Tub Trims - Thermostats
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2021-10-19
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálMosaz
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)1.44
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Kód ETIMEC011327
      • Název ETIMBuilt-in mixing tap
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Číslo OmniClass23-31 11 00
      • Název OmniClassFaucets