Publikovat produkty
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
    Dornbracht

    36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

    CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

      Spojte se se značkou Dornbracht

      Specifikace
        • 160 mm projection
        • fixed spout
        • rectangular, air-enriched flow
        • hole diameter spout 37 mm
        • hole diameter single-lever mixer 57 mm
        • rosette for mixer 80 x 80mm
        • max. flow 4.5 l/min
        • lead-free

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

        Accessory is needed : 3586097090 Concealed wall-mounted single-lever mixer

        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnota36860811
        • Skupina výrobkůCYO
        • Skupina produktůCYO
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2022-03-11
        • Číslo vydání1
        Související
        • Hlavní materiálMosaz
        • Navrženo vNěmecko
        • Vyrobeno vNěmecko
        • Čistá hmotnost (kg)1.54
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
        • Klasifikace IFCVentil
        • Kód ETIMEC011327
        • Název ETIMBuilt-in mixing tap
        • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
        • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
        • Číslo OmniClass23-31 11 00
        • Název OmniClassFaucets