Publikovat produkty
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    Specifikace
      • 250 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • hole diameter spout 37 mm
      • hole diameter single-lever mixer 57 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for mixer Ø 78mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Codes & standards

      • NSF/ANSI 372

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

      Accessory is needed : 35860970-900010 Concealed wall-mounted single-lever mixer


      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota36861664FF0010
      • Skupina výrobkůMeta
      • Skupina produktůMETA
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2022-03-11
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálMosaz
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)1.68
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
      • Klasifikace IFCVentil
      • Kód ETIMEC011327
      • Název ETIMBuilt-in mixing tap
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Číslo OmniClass23-31 11 00
      • Název OmniClassFaucets