Publikovat produkty
Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings without basements.

Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings without basements.

  • Single-compartment house lead-in as a round version.
  • Use in unfinished structures to be made from waterproof concrete.
  • For the following building services: gas, water, electricity and telecommunications.
  • Completely equipped with the required accessories.
  • No on-site leak test in accordance with DVGW G459-1 required
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaQuadro-Secura3
  • Skupina výrobkůSealing systems
  • Skupina produktůQuadro-Secura® house lead-ins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Číslo OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Název OmniClassFire Safing Sealants