Publikovat produkty
DreamLine Visions SHDR-1160586 Semi-Frameless Sliding Tub Door
DreamLine Visions SHDR-1160586 Semi-Frameless Sliding Tub Door
    DreamLine

    DreamLine Visions SHDR-1160586 Semi-Frameless Sliding Tub Door

    Model Size: 56 - 60 in. W x 58 in. H; Hardware Finish: Chrome.

    Walk-In Opening: 22 7/8 - 26 7/8 in.

    Center-opening dual sliding door design allows for ample entry.

    Wall profiles allow up to 1 in. adjustment per side for out-of-plumb (uneven walls).

    Upper and lower guide rails can be trimmed up to 4 in. for width adjustment.

    1/4 in. (6mm) thick certified clear tempered glass.

    Tub is not included.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Technical Details

      Part Number: SHDR-1160586-01
      Item Weight: 50 pounds
      Product Dimensions: 58 x 60 x 58 inches
      Item model number: SHDR-1160586-01
      Size: 56-60" W x 58" H
      Color: Chrome
      Style: Tub Door Only
      Finish: Chrome Finish
      Material: Tempered Glass, Aluminum
      Installation Method: Alcove
      Item Package Quantity: 1
      Certification: ANSI Certified Tempered Glass
      Special Features: 1/4 in. Thick Clear Tempered Glass. ANSI certified

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDreamLine-Visions-SHDR-1160586-Semi-Frameless-Sliding-Tub-Door
    • Skupina výrobkůTub Door
    • Skupina produktůSemi-Frameless
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-02-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké