Publikovat produkty
Broekstuk
DUCO

Broekstuk

This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Specifikace
  • This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabroekstuk
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVentilation Units
  • TypPodsoučást
  • Datum zveřejnění2022-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)230
  • Šířka (mm)368
  • Hloubka (mm)224
Související
  • Hlavní materiálExpandovaný Polypropylen
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.26
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015260
  • Název ETIMPressure increase/decrease