Publikovat produkty
CO2 Boxsensor
DUCO

CO2 Boxsensor

Box sensors can be integrated in the DucoBox Silent (CO2

- or moisture measurement) and

the DucoBox Energy Premium (only moisture measurement)

Specifikace
  • Box sensors can be installed very easily and quickly in the ventilation unit and provide CO2 and/or moisture measurement in an air duct. They are wired directly to the printed circuit board. This means that no cabling for room sensors has to be provided. A DucoBox Silent Connect can contain a maximum of two box sensors – one CO2 Box sensor and/or one Moisture Box sensor – which can each be clicked separately into a specific duct opening or together in one duct opening of the DucoBox.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaco2-boxsensor
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVentilation Units
  • TypPodsoučást
  • Datum zveřejnění2022-03-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)110
  • Šířka (mm)45
  • Hloubka (mm)35
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.04
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015820
  • Název ETIMElectric and pneumatic sensors