Publikovat produkty
Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

The DoorVent is a pass-through grille that can be fitted discretely in internal doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids draughts and dampens annoying noise.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadoorvent
  • Skupina výrobkůLouvre Doors
  • Skupina produktůDucoDoor Grille
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)58
  • Šířka (mm)436
  • Hloubka (mm)41
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.49
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Nemechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015240
  • Název ETIMAir inlet/extraction units

Dostupnost regionu

Evropa