Publikovat produkty
Duco Weather Station
DUCO

Duco Weather Station

The weather station is essential for the operation of ventilative cooling,

as it measures the outside temperature. The weather station also

includes:

• A three-direction sunlight sensor (east, south and west)

• Heated rain sensor (snow-resistant)

• Wind speed sensor

Specifikace
  • If a weather station is used for ventilative cooling, one weather station is required for each

    master unit.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaduco-weather-station
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVarious Control Components
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-10-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)77
  • Šířka (mm)96
  • Hloubka (mm)118
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)1.05
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG000013
  • Název ETIMDomestic switching devices
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_52_97
  • Popis Uniclass 2015Weather stations