Publikovat produkty
DucoBox Energy Premium
DUCO

DucoBox Energy Premium

The DucoBox Energy Premium is a mechanical ventilation unit with heat recovery.

Specifikace
  • The DucoBox Energy Premium is a mechanical ventilation unit with heat recovery. It supplies fresh air mechanically to and extracts contaminated air mechanically from the home with the help of integrated fans. During this process, the heat is recovered from the extracted air and transferred to the air supplied.
    The optional, integrated 2-zone system with demand control ensures extremely quiet, intelligent and energy-efficient operation. Control components can be paired with the DucoBox Energy Premium (= master unit). The DucoBox Energy Premium features a frost protection system (with or without heater), a bypass function and constant flow. Semiautomatic configuration ensures the device can be installed quickly
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducobox-energy-premium
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVentilation Units
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-03-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)957
  • Šířka (mm)585
  • Hloubka (mm)740
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálExpandovaný Polypropylen
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)43.73
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015220
  • Název ETIMHeat exchangers