Publikovat produkty
DucoBox Focus
DUCO

DucoBox Focus

The DucoBox Focus is a compact, durable and extremely energy-efficient extractor unit with an integrated control valve system that relies on CO2 and humidity measurements, developed for use in Duco’s Demand-driven Natural Ventilation Systems (DDNVS) and which extracts moist and/or stale air zonally as required and at the correct rate.

Specifikace
  • The DucoBox Focus uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducobox-focus
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVentilation Units
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-03-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)480
  • Šířka (mm)194
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálExpandovaný Polypropylen
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015260
  • Název ETIMPressure increase/decrease
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Popis Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying