Publikovat produkty
DucoFlat 12/80ZR
DUCO

DucoFlat 12/80ZR

DucoFlat 80 SR series have been specifically engineered for integration in the fixed and sliding panes of a sliding window or a sliding door. The window ventilator features just 80 mm glass reduction.

Specifikace
    • Completely flat vent
    • Suitable for installation in the sliding and fixed panes of a sliding window or sliding door
    • Glass reduction 80 is superb
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflat-80-zr
  • Skupina výrobkůWindow Ventilation
  • Skupina produktůStandard Window Vents
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-10-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolyester
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Nemechanické větrání
  • Kód ETIMEC001142
  • Název ETIMWindow ventilator

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie