Publikovat produkty
DucoFlex Dakdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Dakdoorvoer D160

The DucoFlex Roof Transit Compact D160 can be used as a supply and an extraction point. The dark grey colour and the design of this unit make it possible to integrate it very discretely into a slate roof. The pre-mounted lead seal ensures a quick and watertight installation. Thanks to the smart design, this compact roof penetration is barely susceptible to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly into the DucoFlex ISO D160 pipes.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-dakdoorvoer-d160
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-07-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)287
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)3.22
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015560
  • Název ETIMAccessories for flue gases and air
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Popis Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying