Publikovat produkty
DucoFlex Muurdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Muurdoorvoer D160

The DucoFlex Wall feed-through can be used as a supply and extraction point with very low pressure losses. The fitted flange with a diameter of 160 provides a quick and air-tight connection to the DucoFlex ISO D160 pipes without any need for connecting pieces. The pre-fitted condensation strip prevents possible undesired deposits of dripping condensation water. The sleek design and white or black colour enable the unit to be used discretely in any type of façade.

Specifikace
    • Connection diameter (mm): 160
    • Transit diameter: depending on the applied supply or extraction pipes
    • Very low pressure losses (seegraphs)
    • Equipped with pre-mounted drip lip
    • Scope of application: vertical wall
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-muurdoorvoer-d160
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)310
  • Šířka (mm)285
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.95
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015240
  • Název ETIMAir inlet/extraction units