Publikovat produkty
DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit.

When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Specifikace
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-rond-d63
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVarious Control Components
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)920
  • Hloubka (mm)920
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPolyethylen
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015550
  • Název ETIMDuct and pipe for flue gas and air
  • Kód Uniclass 2015En_65_40
  • Popis Uniclass 2015Ventilation entities