Publikovat produkty
DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)

The DucoFlex Silencer is a (semi-)flexible silencer composed of a flexible antibacterial inner duct (non-woven) and a polyester-laminated aluminium outer jacket. The space between the inner and outer jacket is filled with 25 mm sound absorbing material.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-silencer-flexibel-d200-m-f
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)1160
Související
  • Hlavní materiálLaminát
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)1.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC011019
  • Název ETIMSound absorber, around air duct